Publicar produtos
Recessed Linear LED Light
Recessed Linear LED Light
Recessed Linear LED Light
Recessed Linear LED Light
Recessed Linear LED Light
Recessed Linear LED Light
Recessed Linear LED Light

    Recessed Linear LED Light

    Traduzido por Google,

    A luminária linear de LED embutida 12100-10-R da Alcon Lighting oferece iluminação arquitetônica de teto para interiores comerciais e residenciais. Construída em alumínio de grau militar, cortável no local, o sistema de embutir linear pode ser instalado em qualquer espessura de drywall e possui uma lente acrílica fosca de 1 polegada para iluminação uniforme e sem ofuscamento. Disponível em comprimentos padrão de 2, 4, 6 e 8 pés, com cortes personalizados e cantos em esquadria para layouts flexíveis, a luminária linear é enviada em unidades menores com conectores perfeitos para instalações com mais de 8 pés. A configuração padrão oferece 500 lúmens por pé, com opções de maior intensidade luminosa em uma temperatura de cor estática que varia de 2700K a 5000K. O modelo RGBW oferece 547 lúmens por pé, com controle dinâmico de mudança de cor via aplicativo Bluetooth, controle remoto RF ou painel de parede DMX. Operando em 24V, esta solução de iluminação embutida de alta especificação suporta instalações contínuas e integração precisa de design para aplicações de iluminação de teto e iluminação em fita.

    Especificação
    • Construction: Durable military grade aluminum, field cuttable, can be installed in any drywall thickness

      LED driver: External transformer provided; home run required every 16'

      Mounting: Trimless, T-bar, flanged

      Finish: Silver, white, black

      Shape: Single run, continuous run, rectangle, square, L

      Lens: Glare-free snap-in frosted acrylic

      Voltage: 24V LED Fixture

      Wattage/Lumens: 6W/580 lm/ft, 7.9W/930 lm/ft (indoor); 6W/500 lm/ft (wet location)

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Driver: 100-277V TRIAC, ELV, MLV and 0-10V external Driver

      CRI: 90+

      Life: 50,000 Hours

      Operating temperature: -40ºF to 140ºF

      Beam angle: 120°

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus, cETLus, Title 24 JA8, IP65 (LED component only)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única12100-10-r-recessed-linear-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosRecessed Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit