Publicar produtos
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light

    Linear Pendant LED Light

    Traduzido por Google,

    A luminária pendente linear LED 12100-40-P da Alcon Lighting oferece iluminação versátil para escritórios, salas de aula, museus, lojas, hotéis e restaurantes. O modelo padrão proporciona iluminação direta para baixo e indireta para cima através de uma lente fosca de 10 cm (4 polegadas) antirreflexo, com temperaturas de cor selecionáveis ​​de 2700K a 5000K e controle de branco ajustável opcional. O modelo RGBW adiciona recursos dinâmicos de mudança de cor com aplicativo para iOS/Android, controle remoto RF de 4 zonas e controle de parede DMX, fornecendo até 2.250 lúmens por seção de 1,2 m (4 pés). As opções de iluminação de parede proporcionam iluminação uniforme para superfícies verticais, com iluminação indireta opcional para um efeito arquitetônico aprimorado. Disponível em comprimentos de 60 cm (2 pés), 90 cm (3 pés), 120 cm (4 pés), 180 cm (6 pés) e 240 cm (8 pés), as luminárias podem ser montadas em tandem para instalações contínuas ou dispostas em configurações retangulares, quadradas, em T, em U e em X com cantos totalmente iluminados para layouts geométricos. Fabricado em aço estampado de calibre 22, o pendente linear combina desempenho, durabilidade e flexibilidade de design para aplicações de iluminação de interiores.

    Especificação
    • Construction: Die-formed and welded 22-gauge cold-rolled steel with premium painted finish

      Continuous run: Tandem mount for continuous run application

      Mounting: 4', 8' or custom adjustable aircraft cable lengths up to 30'; 2', 4' or custom stem lengths up to 8'

      Indirect pendant mounting: For the most effective indirect lighting result, mount at no less than 18” from the ceiling

      Custom design: Offered with pre-fabricated and fully illuminated corners

      Shape: Single run, continuous run, rectangle, square, cross, T, U, 90º angle, 135º angle, custom

      Lens: Glare-free frosted acrylic flat snap-in lens for even distribution

      Voltage: 50/60 Hz Constant current 0-10V @ 120-277V, TRIAC & ELV @ 120V, RGBW Tunable White @ 120-277V

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, tunable white (2700K-5000K, wired), tunable white (2000K-6500K, wired), tunable white (3000K-6500K, wireless), RGB+W (3000K), RGB+W (4000K)

      Dimming (static CCT): 0-10V, TRIAC (Forward-phase), ELV (Reverse-phase)

      RGBW App: Light Mesh Bluetooth App for iOS and Android

      Optional features: 8W-25W emergency battery, occupancy & daylight harvesting sensor, daylight dimming photo sensor, separate uplight/downlight dimming control, RGBW handheld remote

      Life: +60,000 Reported L70 Hours @ 55°C

      Operating temperature: -4°F (-20°C) ~ 122°F (50°C).

      Warranty: 5 years (static CCT) and 2 years (RGBW & Tunable White) carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus Listed, UL listed for damp location, DLC listed (Excludes RGBW), ADA compliant (Less than 4” off wall), BAA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única12100-40-p-linear-pendant-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosPendant Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit