Publicar produtos
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System

    Linear LED Pendant Lighting System

    Traduzido por Google,

    A luminária pendente linear de LED 12100-22-P da Alcon Lighting oferece iluminação versátil para escritórios, lojas, museus, hotéis e restaurantes. A estrutura fina em alumínio extrudado está disponível em comprimentos padrão de 60 cm a 2,4 m ou em extensões contínuas de até 12 m em 120 V e 30 m em 277 V. Projetado para iluminação interna, o sistema oferece opções de difusor fosco, lente com venezianas ou lente recuada para minimizar o ofuscamento e personalizar a distribuição da luz. Cada modelo possui seleção de potência em 3 posições (5 W/7,5 W/10 W), controle de temperatura de cor em 3 posições (3000 K, 3500 K, 4000 K) e um interruptor DIP de 7 posições para ajuste direcional. A luminária suporta dimerização de 0-10 V até 10% e pode incluir bateria de emergência de 8 W ou 25 W para 90 minutos de operação. As opções de junção — incluindo conectores em Z, L, Y, V e em cruz — permitem layouts tridimensionais, criando padrões dinâmicos de iluminação suspensa para interiores comerciais, corporativos e de hotelaria.

    Especificação
    • Construction: Extruded aluminum housing with powder coat finish

      Finish: White, black

      Design: For shapes other than single and continuous runs, the fixture will include pre-fabricated, non-illuminated corners

      Shape: Single run (2'-8'), continuous run, rectangle, square, hexagon, Z, L, V, Y, cross, curved, 3D linear

      Mounting: 5' or 12' adjustable aircraft cable

      Lens: Flat, louver, regressed, wall wash flat

      Wattage: Field-selectable 50/75/100%

      Driver: 0-10V dims (100%–10%)

      Emergency battery: Internal or external 90 min. with test switch

      Color temperature (CCT): Field-selectable 3000K/3500K/4000K

      Light distribution: 7 options via DIP selection switch

      Voltage: 110-277V

      CRI: 80+

      Optional features: 8W internal or external emergency battery, 25W external emergency battery, occupancy sensor

      Life: 50,000 Hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (Labor not included)

      Listings: cULus listed for damp locations

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única12100-22-p-pendant-lighting-system
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosPendant Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit