Publicar produtos
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce

    Color Legend 2 Sconce

    Traduzido por Google,

    O aplique Color Legend 2 possui dois globos de vidro opalino soprado à mão em uma barra horizontal, conferindo à luminária uma base ampla e simétrica que se destaca como um elemento arquitetônico imponente sobre um espelho. Ferragens em alumínio usinado CNC e latão maciço dão solidez à peça, enquanto os globos com cúpulas proporcionam uma luz suave e uniforme, tanto acesos quanto apagados.

    Seu formato horizontal a torna ideal para iluminação acima de espelhos em lavabos, banheiros e bancadas, onde uma iluminação ampla e equilibrada é essencial. Disponível em 14 cores e acabamentos de pintura eletrostática, ela funciona como uma luminária centralizada ou repetida ao longo de uma bancada extensa.

    Especificação
    • Dimensions: Length: 17", Height: 10.5", Depth: 7.5", Backplate: 5", Globe: 6"

      Width: 432mm

      Height: 267mm

      Depth: 190mm

      Weight: 11050g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-legend-2-globe-sconce
    • Familia de productoLegend 2 Sconce
    • Grupo de produtosWall Sconces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)267
    • Largura (mm)432
    • Profundidade (mm)190
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Kg)11050
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States