Publicar produtos
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight

    Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight

    Traduzido por Google,

    O mini plafon de LED redondo embutido 14142-R da Alcon Lighting oferece desempenho versátil para ambientes externos, com construção robusta em alumínio fundido e acabamento em pintura eletrostática a pó para melhor dissipação de calor. Projetada para aplicações residenciais e comerciais, a série inclui um plafon fixo e um modelo ajustável com rotação de 360° e inclinação de 30° com trava. A luminária possui lente de policarbonato para distribuição uniforme da luz com IRC superior a 93, oferecendo 100–110 lúmens por watt com 6 watts de potência. Com classificação para áreas úmidas e adequada para construção em estrutura de 2x4, a luminária de LED suporta a conexão em série de até seis unidades para facilitar a instalação. Um driver remoto permite dimerização 0-10V, MLV ou ELV para fiação individual ou em grupo.

    Especificação
    • Construction: Diecast with powder-coat finish for greater heat dissipation

      Shape: Round or square

      Finish: White, black, bronze

      Mounting: Can be daisy-chained up to 6 fixtures for simple installation; height allows for 2x4 construction; no frame required on remodel installation

      Driver control: Daisy-chain up to 6 fixtures or wire one fixture per driver

      Design: Direct or adjustable

      Adjustability (ADJ models): 360° rotation with 30° gimbal adjustability locked into place by tightening the locking screw

      Lens: PC lens for even lumen distribution

      Beam angle: 28º, 38º, 50º

      Voltage: 12V. Recommended maximum voltage drop 10.5V

      Wattage: 6W

      Lumens: 100-110 lm/W – 450-675 lm (direct), 625-700 lm (adjustable)

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

      CRI: 93+

      Lifespan: 50,000 hours

      Listing: Direct models are wet location-rated, adjustable models are damp location-rated, IC-rated for insulated ceilings, Title 24, Energy Star certified

      Warranty: 5 years carefree for parts and components (labor not included).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14142-r-recessed-downlight
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de produtosExterior Recessed Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior