Publicar produtos
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light

    Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light

    Traduzido por Google,
    A luminária LED comercial arquitetônica externa 31029 da Alcon Lighting oferece iluminação externa durável para sinalização, calçadas, estacionamentos e espaços comerciais. Disponível em comprimentos de 1,2 m e 2,4 m, esta luminária de alta qualidade oferece rotação de 90º para posicionamento flexível, fornecendo até 13.000 lúmens. Escolha uma temperatura de cor estática de 3000K a 5000K com dimerização 0-10V, TRIAC ou ELV, ou controles de mudança de cor RGB+W para iluminação RGB dinâmica, além de um branco estático de 2700K a 6500K. A extrusão de alumínio selada com lente é projetada para uso em locais úmidos, garantindo desempenho duradouro em ambientes externos. Projetada para orientação para baixo com um encaixe de 3/4" para conexão de tubo roscado NPT, a luminária também está disponível com uma opção de moldura selada para aplicações de iluminação ascendente.
    Especificação
    • Construction: Durable white powder-coated aluminum extrusion, with a white reflector and sturdy cast-aluminum end plates

      Lens: Smooth and clear acrylic with a thickness of 0.187"

      Mounting: 3/4" NPT threaded pipe (not included)

      Wattage/lumens: 48W/5900 lm, 56W/6500 lm, 96W/11800 lm, 114W/13000 lm

      Color temperature (CCT): Static white (3000K, 3500K, 4000K, 5000K), RGB+W (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K)

      Dimming (static white): 0-10V (120-277V) dims down to 1%, ELV/TRIAC (120V)

      Voltage: 120-277VAC or 347-480V

      CRI: 80+

      Optional features: sealed housing frame (required for uplighting), DMX wall control (white)

      Life: (L70) 50,000 hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: ETL listed. Suitable for wet locations. IP65 rated. IK10-rated for impact protection. BAA Complaint, Made in USA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31029-commercial-sign-light
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de produtosSign Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior