Publicar produtos
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light

    RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light

    Traduzido por Google,
    O projetor de paisagem LED RGBW 9170 da Alcon Lighting oferece iluminação externa dinâmica com Bluetooth e controle de casa inteligente via Alexa e Google Home. A carcaça de latão resistente à corrosão, disponível em cinza-chumbo ou bronze antigo, pode ser especificada com uma cobertura média ou longa para reduzir o brilho e refinar o controle da luz. Uma lente de vidro transparente com dupla junta de silicone garante desempenho durável e resistente às intempéries. O módulo LED RGB substituível de 1 a 6 watts produz de 15 a 450 lúmens com um ângulo de feixe padrão de 38º, além de opções de ótica de 15º e 60º. Este projetor de paisagem RGBW oferece temperaturas de cor predefinidas de 2700K, 3000K, 4000K e 5000K, juntamente com opções ilimitadas de roda de cores, controle de dimerização e programação de cenas para até oito cores sincronizadas, incluindo funcionalidade de sincronização com música para experiências de iluminação externa imersivas.
    Especificação
    • Construction: Corrosion-resistant cast brass

      Finish: Gunmetal

      Mounting: 18" single-head post, 18" double-head post, 24" singe-head post, 24" double-head post

      Lens: Clear flat (no shroud), clear convex glass (medium/large shroud)

      Gasket: Silicone double gasketed for water-tight sealing.

      Knuckle: Swivel cast brass with thumb screw and ½" NPT threaded male hub on bottom.

      Cord: 10'

      Voltage: 12-15V

      Lumens: 15-450 lm (RGB+CCT) from 1-6 Watts

      Beam spread: 38º (standard), 15º and 60º options included

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CCT selection with unlimited RGB color wheel options & quick presets; create customizable scenes with up to 8 colors; compatibility with Amazon’s Alexa and Google Home; lights can follow music collected by a phone microphone.

      RGBW smartphone app: Bluetooth App for iOS and Android

      CRI: 85+

      Optional features: Wireless Bluetooth Mesh gateway, Bluetooth range extender

      Operating temperature: -40°F to 124°F

      Warranty: Five years carefree for parts & components (labor not included)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9170-directional-landscape-path-light
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de produtosLandscape Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior