Publicar produtos
Keratec - Kerabraille - Information Line
Aleluia
Arquivado

Keratec - Kerabraille - Information Line

Kerabraille is a tactile pavement designed to aid the blind and visually impaired, supplying them with warning signs and other information in public places, both interior and exterior. It informs them of what the safest route is, as well as indicating other important situations.
  • High mechanical resistance
  • Total resistance to the chemical agents
  • Total resistance to stains, namely ANTI-GRAFFITI (becoming a product of easy cleanness and maintenance)
  • Total resistance to frost and thermal shock
  • Total guarantee of application in exterior zones
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLI20
  • Familia de productoPavimentos e revestimentos cerâmicos
  • Grupo de produtosPorcelanato Extrudido
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-03-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)12
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)200
Ligações
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Material secundárioPorcelana
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26