Publicar produtos
Orinal Curve Blanco

Orinal Curve Blanco

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Urinol institucional em porcelana sanitária antibacteriana. adaptável para medidor de vazão ou temporizador. Não inclui medidor de vazão
Especificações técnicas
  • Ref.ª única135026643
  • Familia de productoLinea sanitaria
  • Grupo de produtosOrinal
  • Data de publicação2020-12-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)560
  • Largura (mm)326
  • Profundidade (mm)379
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Material secundárioPorcelana
  • Concebido emEcuador
  • Fabricado emEcuador
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte