Publicar produtos
Cerámica Oxford

Cerámica Oxford

Traduzido por Google,

Cerâmicas em diversos formatos ideais para interiores em pisos e paredes, exteriores em

pisos, com alta resistência ao deslizamento. Design semelhante a uma pedra na tecnologia RealHD,

que permite que todos os atributos de design da natureza sejam capturados na cerâmica

para ambientes elegantes e confortáveis.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única225023902
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de produtosNatural stone finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-27
  • Número de edição1
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte