Publicar produtos
Tayrona colors pacifico 200 x 200 mm
Tayrona colors pacifico 200 x 200 mm

    Tayrona colors pacifico 200 x 200 mm

    Traduzido por Google,

    Para garantir o correto funcionamento e instalação do produto, deve-se utilizar selante 225010094 PROTETOR EXTERIOR, cola 135042405 ALFAQUICK ÁREAS HÚMIDAS e 225028181 (N) BICO TAYRONA PACIFICO 25KG

    Especificação
    • Para garantizar el correcto funcionamiento e instalación del producto debe hacer uso de sellador 225010094 PROTECTOR EXTERIORES, pegante 135042405 ALFAQUICK ZONAS HUMEDAS y 225028181 (N) BOQUILLA TAYRONA PACIFICO 25KG

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225027522
    • Familia de productoTerrazo
    • Grupo de produtosTerrazo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-13
    • Número de edição1
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Material secundárioCementitious
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte