Publicar produtos
Cerámica  zafiro 300x450

Cerámica zafiro 300x450

Traduzido por Google,

Cerâmica decorativa, em cores vibrantes ideal para paredes de casas de banho, cozinhas,

splashbacks, piscinas e espaços comerciais com valorização estética, design e

sofisticação. Você pode brincar com a direção da instalação para obter efeitos

visual.

Especificação
  • Cerámica decorativa , en colores vibrantes ideal para paredes en baños, cocinas,

    salpicaderos, piscinas y espacios comerciales con realce estético, diseño y

    sosfisticación. Se puede jugar con el sentido de la instalación para lograr efectos

    visuala.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única225028388
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de produtosSolid finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-03
  • Número de edição1
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte