Publicar produtos
Bola Series Waste Receptacle 45 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 45 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 45 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 45 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 45 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 45 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 45 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 45 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 45 Gallons

    Bola Series Waste Receptacle 45 Gallons

    Traduzido por Google,

    SKU: RWSO2436 - Tampo Plano

    SKU: RWSOC2436 - Tampo Curvo

    Linhas limpas. Presença discreta. Projetada para os espaços que as pessoas realmente usam. A Série Bola traz o conceito arquitetônico para a lixeira. Cada unidade é construída em fibra de vidro durável com um revestimento interno de plástico incluso. Disponível nos modelos com tampa plana ou curva. Adequada para aplicações internas e externas, e com excelente desempenho em ambientes corrosivos. Ao contrário do metal, é perfeita para locais próximos ao oceano, onde há alta concentração de sal no ar, e também resiste à corrosão causada por produtos químicos de limpeza de pisos.

    • Resistente a amassados, alta resistência e alternativa leve.
    • Inclui forros internos sem costura que escondem o saco de lixo e oferecem proteção adicional contra vazamentos.
    • Fabricado nos EUA e sob contrato GSA.
    Especificação
      • Fibers shall be PPG or equivalent.
        For hand layup fibers should be uniform chopped strand mat, minimum 3 oz. density. Planters must
        use minimum 3 layers
        (or spray equivalent)
      • Polyester resin shall be compounded by a reputable manufacturer. All planters will be fabricated of
        100% resin inorganic fillers will not be acceptable
      • Visual surface is of a solid UV-stabilized, colorfast non-fading, weather and stain resistant pigmented
        gel-coat, uniform in color and texture and permanently fused to the fiberglass laminate. All exposed
        surfaces shall have minimum 16 MIL layer of color incorporated into the resin

      Finishes: Black, Black Walnut, Cinnamon, Cool Gray, Greco Bronze, Ivory, Light Gray, Noble Gray, Potters Clay, Putty, Texas Leather, Warm Beige, Warm Brown, Warm Gray, Whitall Brown, White, Metallic Aluminum, Metallic Warm Silver, Metallic Bronze, Metallic Steel, Metallic Black, Metallic Suede Aluminum, Metallic Suede Warm Silver, Metallic Suede Bronze, Metallic Suede Steel, Stonetex Pebble, Stonetex Fashion Gray, Stonetex Mocha, Stonetex Slate, Stonetex Sand, Stonetex Graphite Nebula

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBola-series-waste-receptacle-45-gallons
    • Familia de productoWaste & Recycling Systems
    • Grupo de produtosIndoor Outdoor Waste Receptacles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)36
    • Largura (polegadas)24
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo