Publicar produtos
Waste Watcher® Series
Waste Watcher® Series
Waste Watcher® Series
Waste Watcher® Series
Waste Watcher® Series
Waste Watcher® Series
Waste Watcher® Series
Waste Watcher® Series

    Waste Watcher® Series

    Traduzido por Google,

    Há mais de 15 anos, a Série Waste Watcher® ajuda milhares de campi, municípios, escritórios e outras organizações a atingir suas metas de desvio de resíduos! Nosso principal objetivo na Busch Systems é aprimorar continuamente nossos produtos para melhor atender às necessidades dos clientes. Estes contêineres da Série Waste Watcher® redesenhados incorporam nossos inovadores conectores de encaixe fácil para estrutura e corpo da sinalização, tornando a montagem muito fácil. Sem ferramentas, sem complicações e sem frustração. É muito fácil!

    • MONTAGEM FÁCIL DE ENCAIXAR – Sua estação será fácil e rápida de montar, sem a necessidade de ferramentas. Economize tempo e esforço com este design intuitivo!
    • COMUNICAÇÃO CLARA – Escolha entre nossas diversas opções de placas disponíveis ou personalize a sua de acordo com os padrões da sua marca. Também inclui uma capa plástica transparente para proteger sua placa.
    • VERSATILIDADE – Selecione entre nossas opções de cores e capacidades em estoque para atender às necessidades do seu programa de coleta de resíduos e restrições de espaço.
    • DESIGN PENSATIVO - Alças estrategicamente posicionadas ajudam a tornar a manutenção e a realocação mais fáceis e simples, enquanto as bordas arredondadas internas eliminam o acúmulo de sujeira em cantos duros.
    Especificação
    • Measurements

      Capacity: 16-32 gal (single unit)

      Unit Height: 24-32 in (body only)

      Unit Width: 11-15.5 in (single unit - body only)

      Unit Depth: 21-21.25 in (body only)

      Unit Weight: 6.35-8.35 lbs. (single unit - body only)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawaste-watcher-series
    • Familia de productoIndoor Products
    • Grupo de produtosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-06-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Material secundárioABS
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Canada
    Costa Rica
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    The Bahamas
    United States