Publicar produtos
PP115R Retrofit Pipe-Style Snow Guard
PP115R Retrofit Pipe-Style Snow Guard

    PP115R Retrofit Pipe-Style Snow Guard

    Traduzido por Google,

    O protetor de neve PP115R, do tipo tubo, é um sistema altamente especializado, de instalação direta sobre o telhado, projetado para coberturas existentes com membrana (EPDM, TPO, PVC) sobre isolamento, utilizando ponteiras metálicas cortadas sob medida para evitar a compressão do isolamento. Este conjunto possui uma placa de base de aço inoxidável de 20 x 20 cm que deve ser fixada à subestrutura e impermeabilizada com um adesivo de vedação fornecido pelo cliente para garantir uma vedação estanque por compressão. O suporte de alumínio aceita tubos de 25 mm de diâmetro externo em diversas configurações (2 tubos, 3 tubos, 2 tubos altos) e está disponível com acabamento natural ou com revestimento em pó Drylac® RAL TIGER opcional.

    Tipos de telhado

    • Membrana

    Materiais disponíveis

    • Alumínio com placa de base em aço inoxidável

    Acabamentos disponíveis

    • Acabamento de fábrica
    • Pintura eletrostática a pó (custo adicional) utilizando as cores externas RAL TIGER Drylac®.

    Tipos de construção aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

      Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaPP115R_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de produtosPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-02-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)5.12
      • Largura (polegadas)4
      • Profundidade (polegadas)6
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
      • Classificação IFCObjeto
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniclassRoof Snow Guards