Publicar produtos
PP120 Pipe-Style Snow Guard
PP120 Pipe-Style Snow Guard
PP120 Pipe-Style Snow Guard
PP120 Pipe-Style Snow Guard

    PP120 Pipe-Style Snow Guard

    Traduzido por Google,

    O protetor de neve PP120, do tipo tubo, é um sistema especializado para instalação direta no telhado, ideal para telhas asfálticas e ardósia sintética semirrígida/flexível. Este conjunto inclui uma placa de base durável de aço inoxidável de 15 x 15 cm e uma chapa de alumínio texturizada de 20 x 30 cm para uma instalação segura e à prova d'água. Aceita tubos de 2,5 cm de diâmetro externo em configurações de 2, 3 ou 2 tubos de alta capacidade e está disponível com acabamento natural ou pintura eletrostática a pó (opcional).

    Tipos de telhado

    • Telha asfáltica
    • Ardósia sintética e Shake

    Materiais disponíveis

    • Alumínio com placa de base em aço inoxidável e revestimento de alumínio (AL) (SS)

    Acabamentos disponíveis

    • Acabamento de fábrica
    • Pintura eletrostática a pó (custo adicional) utilizando as cores externas RAL TIGER Drylac®.

    Tipos de edifícios aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

      Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaPP120_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de produtosPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-02-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)5.12
      • Largura (polegadas)4
      • Profundidade (polegadas)6
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
      • Classificação IFCObjeto
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniclassRoof Snow Guards