Publicar produtos
PP145 Pipe-Style Snow Guard
PP145 Pipe-Style Snow Guard
PP145 Pipe-Style Snow Guard
PP145 Pipe-Style Snow Guard

    PP145 Pipe-Style Snow Guard

    Traduzido por Google,

    O protetor de neve PP145, do tipo tubo, é um sistema de alumínio para instalação direta na laje, que oferece facilidade de instalação para diversos tipos de telhado, incluindo telhas metálicas com ripas ou encaixe, telhas metálicas onduladas/nervuradas e telhas Revia FWave (com exposição mínima de 15 cm). A base do suporte mede 15 cm (C) x 10 cm (L) x 13 cm (A) e possui quatro rebaixos que aceitam buchas de vedação por compressão em EPDM para uma instalação confiável e à prova d'água. Ele aceita tubos de 2,5 cm de diâmetro externo em configurações de 2, 3 ou 2 tubos, proporcionando um gerenciamento robusto de neve para lajes de telhado com substratos sólidos.

    Tipos de telhado

    • Metal
    • Ardósia sintética e Shake

    Materiais disponíveis

    • Alumínio (AL)

    Acabamentos disponíveis

    • Acabamento de fábrica
    • Pintura eletrostática a pó (custo adicional) utilizando as cores externas RAL TIGER Drylac®.

    Tipos de edifícios aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

      Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaPP145_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de produtosPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-02-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)5.12
      • Largura (polegadas)4
      • Profundidade (polegadas)6
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
      • Classificação IFCObjeto
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniclassRoof Snow Guards