Publicar produtos
SnowMax – Membrane 1.5 Fence Style Snow Guard
SnowMax – Membrane 1.5 Fence Style Snow Guard

    SnowMax – Membrane 1.5 Fence Style Snow Guard

    Traduzido por Google,

    O SnowMax - Membrane Fence-Style Snow Guard é um sistema de retenção de neve altamente eficaz, instalado diretamente na cobertura, projetado especificamente para telhados de membrana como EPDM, TPO e PVC. Este sistema robusto apresenta uma placa de base de aço inoxidável de 15,24 cm x 13,97 cm (6 polegadas x 5,5 polegadas) com uma vedação à prova d'água fornecida pelo cliente, e o suporte utiliza tecnologia de encaixe por compressão. Seu design permite um espaçamento maior entre os suportes, de até 121,98 cm (48 polegadas), proporcionando um forte controle de neve e gelo.

    Tipos de telhado

    • Membrana

    Materiais disponíveis

    • Placa de base em alumínio série 6000 e aço inoxidável (AL) (SS)

    Acabamentos disponíveis

    • Acabamento de fábrica (padrão)
    • Opções de cores para a faixa de inserção (opcional)

    Tipos de edifícios aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

    Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou ligue para 888-766-4273 para esclarecer quaisquer dúvidas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSnowMax-Membrane_1-5_Fence_Style_Snow_Guard
    • Familia de productoSnow Guards
    • Grupo de produtosBar-Style Snow Guards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.81
    • Largura (polegadas)1.25
    • Profundidade (polegadas)3.87
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Número OmniClass23-13 41 21
    • Título OmniclassRoof Snow Guards