Publicar produtos
PD10 Pad-Style Snow Guard
PD10 Pad-Style Snow Guard
PD10 Pad-Style Snow Guard
PD10 Pad-Style Snow Guard

    PD10 Pad-Style Snow Guard

    Traduzido por Google,

    O PD10 é um protetor de neve tipo almofada altamente durável, projetado para instalação durante a construção de telhados de ardósia, telhas sintéticas/ardósia e cedro com telhas de espessura inferior a 1 cm (⅜”). Com uma base robusta e um design rebitado em formato de “cabeça de peixe” para máxima resistência, o PD10 garante uma fixação mecânica segura à estrutura do telhado. Está disponível em metais premium, como cobre, Freedom Gray™ e cobre revestido com chumbo, oferecendo gerenciamento de neve superior para proteger calhas, vales e a propriedade ao nível do solo.

    Tipos de telhado

    • Ardósia e telha naturais
    • Telha asfáltica
    • Ardósia sintética e Shake
    • Telha

    Materiais disponíveis

    • Alumínio (AL)
    • Cobre (Cu)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Cobre revestido com chumbo (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Cinza Grafite (ZN)

    Acabamentos

    • Acabamento de fábrica (CU ou AL)
    • Cores pré-pintadas em estoque de Kynar®

    Tipos de construção aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

      Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaPD10_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de produtosPad-Style Snow Guards
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-02-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)1.5
      • Largura (polegadas)2.5
      • Profundidade (polegadas)18
      Relacionado
      • Material principalCobre
      • Material secundárioAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
      • Classificação IFCObjeto
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniclassRoof Snow Guards