Publicar produtos
PD11 Retrofit Pad-Style Snow Guard
PD11 Retrofit Pad-Style Snow Guard

    PD11 Retrofit Pad-Style Snow Guard

    Traduzido por Google,

    O PD11 é um protetor de neve confiável, do tipo almofada, para instalação direta no telhado, projetado especificamente para a adaptação de telhados de ardósia, telha de cedro e telha asfáltica. Este modelo possui uma capa protetora de 15 cm que desliza para cima, ocultando e vedando os fixadores, minimizando a penetração de água e o impacto visual. Disponível em materiais premium como cobre, alumínio e Rheinzink®, o PD11 garante resistência ideal com seu design rebitado em formato de "cabeça de peixe", permitindo que a neve se desprenda com segurança em pequenas quantidades, facilitando o manuseio.

    Tipos de telhado

    • Ardósia e telha naturais
    • Ardósia e telha sintéticas (para materiais sintéticos com espessura ≤ 3/8”)
    • Telhas de asfalto

    Materiais disponíveis

    • Alumínio (AL)
    • Cobre (Cu)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Cobre revestido com chumbo (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Cinza Grafite (ZN)

    Acabamentos

    • Acabamento de fábrica (CU ou AL)
    • Cores pré-pintadas em estoque de Kynar®

    Tipos de construção aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

    Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPD11_Retrofit_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
    • Familia de productoSnow Guards
    • Grupo de produtosPad-Style Snow Guards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.5
    • Largura (polegadas)2.5
    • Profundidade (polegadas)17.12
    Relacionado
    • Material principalCobre
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Número OmniClass23-13 41 21
    • Título OmniclassRoof Snow Guards