Publicar produtos
SnowMax – Corrugated Fence Style Snow Guard
SnowMax – Corrugated Fence Style Snow Guard
SnowMax – Corrugated Fence Style Snow Guard
SnowMax – Corrugated Fence Style Snow Guard

    SnowMax – Corrugated Fence Style Snow Guard

    Traduzido por Google,

    Proteja sua propriedade e pedestres com o protetor de neve Alpine SnowGuards SnowMax, estilo cerca para telhados ondulados, projetados para telhados metálicos ondulados, com ripas ou encaixe, novos ou existentes. Este robusto sistema de alumínio utiliza tecnologia de suportes de encaixe por compressão à prova d'água para fixação segura e permite espaçamento de até 122 cm entre os suportes. Garanta a máxima segurança e integridade do telhado, prevenindo perigosas avalanches de neve e gelo com esta solução confiável e de alto desempenho para retenção de neve.

    Tipos de telhado

    • Metal

    Materiais disponíveis

    • Alumínio Série 6000 (AL)

    Acabamentos disponíveis

    • Acabamento de fábrica
    • Opções de cores para a faixa de inserção (opcional)

    Tipos de edifícios aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

    Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSnowMax-Corrugated_Fence_Style_Snow_Guard
    • Familia de productoSnow Guards
    • Grupo de produtosBar-Style Snow Guards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.6
    • Largura (polegadas)0.75
    • Profundidade (polegadas)3.81
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Número OmniClass23-13 41 21
    • Título OmniclassRoof Snow Guards