Publicar produtos
PD40R Retrofit Pad-Style Snow Guard
PD40R Retrofit Pad-Style Snow Guard
PD40R Retrofit Pad-Style Snow Guard

    PD40R Retrofit Pad-Style Snow Guard

    Traduzido por Google,

    O PD40R é o protetor de neve em formato de almofada otimizado para instalação em telhados existentes de telha asfáltica e telhas sintéticas específicas com espessura inferior a 1 cm (⅜”). Este modelo possui uma manga deslizante protetora de 5 cm (2”) que oculta e protege os fixadores de instalação, garantindo uma vedação à prova de intempéries e a integridade do telhado a longo prazo. A resistente tira de 16,5 cm (6 ½”) de comprimento e o design rebitado em formato de “cabeça de peixe” proporcionam retenção de neve comprovada, protegendo a propriedade abaixo da beira do telhado.

    Tipos de telhado

    • Telha asfáltica
    • Telhas sintéticas e ardósia (para materiais sintéticos com espessura ≤ 3/8")

    Materiais disponíveis

    • Alumínio (AL)
    • Cobre (Cu)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Cobre revestido com chumbo (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Cinza Grafite (ZN)

    Acabamentos disponíveis

    Acabamento de fábrica (CU ou AL)
    Cores pré-pintadas em estoque de Kynar®

    Tipos de construção aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

      Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaPD40R_Retrofit_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de produtosPad-Style Snow Guards
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-02-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)1.5
      • Largura (polegadas)2.5
      • Profundidade (polegadas)8.87
      Relacionado
      • Material principalCobre
      • Material secundárioAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
      • Classificação IFCObjeto
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniclassRoof Snow Guards