Publicar produtos
PD51 Pad-Style Snow Guard

PD51 Pad-Style Snow Guard

Traduzido por Google,

O PD51 é um protetor de neve especializado, do tipo almofada, considerado a opção preferida para telhados de telha, adequado tanto para telhas de ardósia novas quanto para telhas existentes, além de uma ampla variedade de perfis de telha. Este modelo apresenta uma cabeça alta e de perfil alto e uma tira estendida projetada para encaixar diretamente sobre a telha. Disponível em cobre e aço galvanizado, o PD51 é personalizável em comprimento da tira e altura do gancho para garantir um encaixe perfeito e o máximo desempenho na retenção de neve.

Tipos de telhado

  • Ardósia e telha naturais
  • Telha
  • Ardósia sintética e shake

Materiais disponíveis

  • Cobre (Cu)
  • Aço galvanizado (GAL)

Acabamentos

  • Pintura eletrostática a pó (custo adicional) utilizando as cores externas RAL Tiger Drylac®.

Tipos de construção

Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

    Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPD51_Pad_Style_Snow_Guard_With_Hook
    • Familia de productoSnow Guards
    • Grupo de produtosPad-Style Snow Guards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.93
    • Largura (polegadas)1.25
    Relacionado
    • Material principalCobre
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Número OmniClass23-13 41 21
    • Título OmniclassRoof Snow Guards