Publicar produtos
PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam
PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam
PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam
PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam

    PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam

    Traduzido por Google,

    O PD82-AL é um protetor de neve em formato de almofada, com design eficiente e sem perfuração, projetado especificamente para juntas verticais de metal, incluindo perfis Single Lock, Snap Lock, Double Lock e Applied Batten Cap. Este protetor da Série 6000 em alumínio utiliza um design extrudado em formato de "sela" que se fixa com segurança em juntas de até 16 mm (5/8") de largura usando dois parafusos de fixação. Sem necessidade de montagem no local, o PD82-AL é uma solução econômica que gerencia neve e gelo com segurança, mantendo a garantia do fabricante do telhado intacta.

    Tipos de telhado

    • Costura vertical

    Materiais disponíveis

    • Alumínio (AL)

    Acabamentos disponíveis

    • Acabamento de fábrica
    • Pintura eletrostática a pó (custo adicional) utilizando as cores externas RAL TIGER Drylac®.

    Tipos de construção aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

      Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaPD82_Pad_Style_Snow_Guard_for_Standing_Seam
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de produtosStanding Seam Snow Guards
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-02-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)3.18
      • Largura (polegadas)4.78
      • Profundidade (polegadas)3.83
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
      • Classificação IFCObjeto
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniclassRoof Snow Guards