Publicar produtos
Pipe-Style Snow Guard Accessories
Pipe-Style Snow Guard Accessories

    Pipe-Style Snow Guard Accessories

    Traduzido por Google,

    Colares de extremidade (PP65)

    Os colares de extremidade impedem que os tubos deslizem pelos suportes do protetor de neve. É necessário um colar de extremidade em cada extremidade de cada tubo em cada trecho de protetores de neve. Um trecho não deve exceder 30 metros (100 pés) para permitir a expansão térmica.

    Tampas de extremidade (PP56)

    As tampas de extremidade impedem a entrada de umidade e insetos nos canos.

    Acoplamentos internos (PP86)

    Os acoplamentos internos são usados ​​para unir tubos e vêm montados e prontos para instalação. Não aperte demais o parafuso antes de inserir o acoplamento no tubo, pois isso fará com que a junta se expanda e dificulte a instalação.

    Acoplamentos externos (PP84)

    As conexões externas são usadas para unir tubos. Instale o tubo e deslize a conexão externa sobre a extremidade até que a ponta do tubo encoste na reentrância.

    Bandeiras de gelo (PP95)

    Bandeiras anti-gelo ficam penduradas no tubo entre os suportes para ajudar a evitar que gelo e neve deslizem por baixo. As bandeiras anti-gelo devem ser colocadas sobre o tubo superior ou intermediário em sistemas de dois ou três tubos.

    Tela de Gelo (PP98)

    As telas de proteção contra gelo são fixadas no tubo entre os suportes para impedir que gelo e neve deslizem por baixo. Elas também são normalmente usadas em telhados históricos de ardósia. As telas de proteção contra gelo vêm em comprimentos de 1,20 m e 12,5 cm de altura; para a maioria das instalações, será necessário cortá-las no tamanho certo para encaixá-las entre os suportes de proteção contra neve.

    Tubo (PP75) (Seções de 8 pés)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPipe_Style_Snow_Guard_Accessories
    • Familia de productoSnow Guards
    • Grupo de produtosPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Número OmniClass23-13 41 21
    • Título OmniclassRoof Snow Guards