Publicar produtos
PP115 Pipe-Style Snow Guard
PP115 Pipe-Style Snow Guard
PP115 Pipe-Style Snow Guard
PP115 Pipe-Style Snow Guard

    PP115 Pipe-Style Snow Guard

    Traduzido por Google,

    O protetor de neve tipo tubo PP115 é um sistema de retenção de neve para instalação direta na cobertura, ideal para telhados de membrana novos ou existentes, incluindo EPDM, TPO e PVC. Este conjunto robusto apresenta uma grande placa de base de aço inoxidável de 15 x 20 cm (6" x 8"), que é impermeabilizada com um remendo fornecido pelo cliente e selada para criar uma barreira de compressão à prova d'água. O sistema foi projetado para instalação direta na estrutura do telhado ou em blocos de madeira, aceita tubos de 25 mm (1") de diâmetro externo em configurações de 2, 3 ou 2 tubos de alta resistência e é compatível com bandeiras de gelo opcionais.

    Tipos de telhado

    • Membrana

    Materiais disponíveis

    • Alumínio com placa de base em aço inoxidável (AL) (SS)

    Acabamentos disponíveis

    • Acabamento de fábrica
    • Pintura eletrostática a pó (custo adicional) utilizando as cores externas RAL TIGER Drylac®.

    Tipos de construção aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

      Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaPP115_Two_of_Three_Pipe_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de produtosPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-02-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)5.12
      • Largura (polegadas)4
      • Profundidade (polegadas)6
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
      • Classificação IFCObjeto
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniclassRoof Snow Guards