O protetor de neve em estilo tubo PP315 da Alpine SnowGuards é uma solução ideal para coberturas de sarrafos de metal. Ele tem um suporte mais estreito que o PP314, o que permite caber em espaços como claraboias e entre nervuras menores.
Tipos de telhado
- Sarrafo de metal novo/existente
- Costura plana de cobre nova/existente
Acabamentos
- Acabamento do moinho
- Revestimento em pó (custo adicional) usando cores exteriores RAL TIGER Drylac®
Recursos/Vantagens
- Perfil estreito - apenas 2" de largura
- O suporte (PP314) está disponível em alumínio ou latão
- A placa base (PP315) está disponível em aço inoxidável ou latão e mede 6" C x 2" L
- 3 configurações incluem 2 tubos, 3 tubos, 2 Hi-Pipe (Hi-Hole)
- Todas as configurações aceitam tubo OD de 1" (tubulação) e são compatíveis com o uso de bandeiras de gelo e telas de gelo
- Acoplamentos internos e externos, colares finais e tampas finais estão disponíveis para este sistema
- Espaço estreito para caber onde sistemas maiores não cabem - entre nervuras menores, em tampas de sarrafo, ao redor de claraboias
Tipos de construção aplicáveis
Instalações automotivas, centros de convenções, tribunal, refeitório fast food, jantar bar lounge ou lazer, jantar familiar, dormitório, centro de exercícios, corpo de bombeiros, ginásio, hospital ou assistência médica, hotel, biblioteca, fabricação, motel, cinema cinematográfico, multi família, museu, escritório, estacionamento, penitenciária, teatro de artes cênicas, delegacia de polícia, correios, edifício religioso, varejo, escola ou universidade, família unifamiliar, arena esportiva, prefeitura, transporte, armazém, oficina
Para obter mais informações, entre em contato com Alpine SnowGuards em info@alpinesnowguards.com ou ligue para 888-766-4273.