Publicar produtos
PP125 Pipe-Style Snow Guard
PP125 Pipe-Style Snow Guard
PP125 Pipe-Style Snow Guard
PP125 Pipe-Style Snow Guard
PP125 Pipe-Style Snow Guard

    PP125 Pipe-Style Snow Guard

    Traduzido por Google,

    O protetor de neve PP125, do tipo tubo, é um sistema altamente versátil, de instalação direta no telhado, projetado para aplicação em telhados de ardósia, ardósia sintética, telha asfáltica e telha de cedro. Este sistema utiliza uma placa de base de aço inoxidável específica para cada projeto, que substitui a telha, garantindo que o suporte seja fixado com segurança à estrutura do telhado com, no mínimo, 4 fixadores. Ele aceita tubos de 1” de diâmetro externo em configurações de 2, 3 ou 1 furo e é totalmente compatível com bandeiras e telas de proteção contra gelo opcionais.

    Tipos de telhado

    • Ardósia e telha naturais
    • Ardósia sintética e Shake
    • Telhas de asfalto

    Materiais disponíveis

    • Alumínio com placa de base em aço inoxidável (AL) (SS)

    Acabamentos disponíveis

    • Acabamento de fábrica
    • Pintura eletrostática a pó (custo adicional) utilizando as cores externas RAL TIGER Drylac®.

    Tipos de edifícios aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

      Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaPP125_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de produtosPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-02-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)5.12
      • Largura (polegadas)4
      • Profundidade (polegadas)6
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
      • Classificação IFCObjeto
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniclassRoof Snow Guards