O protetor de neve tipo tubo PP215 é um sistema versátil e ajustável em altura, projetado para fixação direta em telhados de membrana (EPDM, TPO, PVC) e de cobre com juntas planas. Este sistema robusto está disponível com suportes duráveis em alumínio e latão, e uma placa de base em aço inoxidável, oferecendo 39° de ajuste de altura para uma adaptação personalizada a diferentes inclinações de telhado. Aceita tubos de 1” de diâmetro externo e a placa de base pode ser vedada com um adesivo de vedação compatível para garantir a estanqueidade.
Tipos de telhado
Materiais disponíveis
- Suporte de alumínio com placa de base de aço inoxidável e acessórios de alumínio (AL) (SS)
- Suporte de latão com placa de base de aço inoxidável e acessórios de latão (BR) (SS)
Acabamentos disponíveis
- Acabamento de fábrica
- Pintura eletrostática a pó (custo adicional) utilizando as cores externas RAL TIGER Drylac®.
Tipos de construção aplicáveis
Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina
Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.