Publicar produtos
SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle
SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle

    SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle

    Traduzido por Google,

    O protetor de neve tipo tubo SSG-313H3AL-812BLK é um sistema de instalação direta no telhado, projetado para proporcionar gerenciamento de neve com energia solar em telhados de telha asfáltica (composição) novos ou existentes, especialmente quando usado em conjunto com painéis solares. Este modelo específico utiliza uma chapa de alumínio preta fosca de 20 x 30 cm com bucha de EPDM integrada para criar uma vedação de compressão à prova d'água quando instalada nas vigas do telhado. O suporte de alumínio vem em uma configuração de três tubos, aceita tubos com diâmetro externo de 2,5 cm e é compatível com bandeiras e telas de proteção contra gelo opcionais.

    Tipos de telhado

    • Painéis solares
    • Telhas de asfalto

    Materiais disponíveis

    • Alumínio (AL)
    • Latão (BR)

    Acabamentos disponíveis

    • Acabamento de fábrica
    • Pintura eletrostática a pó (custo adicional) utilizando as cores externas RAL TIGER Drylac®.

    Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG-313H3AL-812BLK_-_Pipe_Style_for_Asphalt_Shingle
    • Familia de productoSnow Guards
    • Grupo de produtosPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8
    • Largura (polegadas)0.18
    • Profundidade (polegadas)6
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Número OmniClass23-13 41 21
    • Título OmniclassRoof Snow Guards