Publicar produtos
SnowMax – Standing Seam Fence Style Snow Guard
SnowMax – Standing Seam Fence Style Snow Guard
SnowMax – Standing Seam Fence Style Snow Guard
SnowMax – Standing Seam Fence Style Snow Guard

    SnowMax – Standing Seam Fence Style Snow Guard

    Traduzido por Google,

    O protetor de neve SnowMax, estilo cerca para telhados com juntas de encaixe, oferece retenção de neve superior para telhados metálicos novos ou existentes com juntas de encaixe, sem perfurar o material do telhado. Essa tecnologia de fixação na junta, que utiliza parafusos de ajuste para uma fixação segura, preserva a garantia do fabricante do painel e permite um espaçamento maior entre os suportes, de até 122 cm (48 polegadas) entre centros. Disponível em alumínio da Série 6000 com acabamento bruto padrão, pode ser aprimorado com um inserto de cor SnowMax opcional, apresentando cores pré-pintadas em Kynar® para integração estética.

    Tipos de telhado

    • Costura vertical

    Materiais disponíveis

    • Alumínio Série 6000 (AL)

    Acabamentos disponíveis

    • Acabamento de fábrica (padrão)
    • Opções de cores para a faixa de inserção (opcional)

    Tipos de construção aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

    Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSnowMax-Standing_Seam_Fence_Style_Snow_Guard
    • Familia de productoSnow Guards
    • Grupo de produtosStanding Seam Snow Guards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.12
    • Largura (polegadas)2
    • Profundidade (polegadas)2.87
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Número OmniClass23-13 41 21
    • Título OmniclassRoof Snow Guards