O Snow Bird é um protetor de neve em formato de almofada, amplamente confiável, com uma área de apoio substancial de 8,7 cm de comprimento x 7,5 cm de altura, o que o torna uma solução campeã de vendas para o gerenciamento de neve pesada em telhados de ardósia, telha sintética e telha cerâmica. Seu design garante que o protetor crie uma superfície resistente para conter fisicamente a neve e o gelo, impedindo o deslizamento e permitindo que a água da chuva e do derretimento escoe com segurança. A almofada robusta e a longa tira de até 45 cm permitem uma fixação mecânica firme diretamente na estrutura do telhado, crucial para suportar grandes quantidades de neve e proteger a propriedade no nível do solo.
Tipos de telhado
- Ardósia e telha naturais
- Telhas de asfalto
- Ardósia sintética e Shake
- Telha
Materiais disponíveis
- Aço laminado a frio galvanizado (CRS)
- Aço inoxidável revestido de cobre (SSCU)*
* As peças revestidas de cobre são seladas para evitar descoloração permanente durante o processo de produção. Este selante inibe o processo natural de formação de pátina por 2 a 3 anos.*
Acabamentos disponíveis
- Acabamento de fábrica
- Pré-pintado com tinta em pó - Bronze escuro
- O aço laminado a frio galvanizado com acabamento de fábrica também pode ser revestido com pintura eletrostática a pó, utilizando a tinta RAL TIGER Drylac® para exteriores, mediante um custo adicional.
Tipos de edifícios aplicáveis
Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina
Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.