Publicar produtos
PP325 Two or Three Pipe Snow Guard
PP325 Two or Three Pipe Snow Guard
PP325 Two or Three Pipe Snow Guard
PP325 Two or Three Pipe Snow Guard

    PP325 Two or Three Pipe Snow Guard

    Traduzido por Google,

    O protetor de neve PP325, do tipo tubo, é um sistema especializado de fixação direta na estrutura do telhado, projetado para reter neve de forma confiável em uma ampla variedade de materiais de cobertura, incluindo ardósia, ardósia sintética, telha asfáltica, telha de cedro e telha plana. Disponível em alumínio, latão ou aço inoxidável, aceita tubos de 1” de diâmetro externo em configurações de 2, 3 ou 5 furos. Este sistema robusto é instalado com segurança, substituindo uma telha e fixando-o diretamente na estrutura do telhado com, no mínimo, quatro fixadores.

    Tipos de telhado

    • Ardósia e telha naturais
    • Ardósia sintética e Shake
    • Telha
    • Telha asfáltica

    Materiais disponíveis

    • Alumínio com placa de base em aço inoxidável e acessórios de alumínio (AL) (SS)
    • Latão com placa de base em aço inoxidável e acessórios em latão (BR) (SS)
    • Latão com placa de base em latão e acessórios em latão (BR)

    Acabamentos disponíveis

    • Acabamento de fábrica
    • Pintura eletrostática a pó (custo adicional) utilizando as cores externas RAL TIGER Drylac®.

    Tipos de construção aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

    Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPP325_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard
    • Familia de productoSnow Guards
    • Grupo de produtosPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8
    • Largura (polegadas)0.18
    • Profundidade (polegadas)6
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Número OmniClass23-13 41 21
    • Título OmniclassRoof Snow Guards