Publicar produtos
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
    ALsistem

    Panoramico - Slide window

    Traduzido por Google,

    Sistema de correr para caixilhos com ruptura térmica e perfil de alumínio reduzido. O Panoramico é o sistema de correr minimalista que permite que o vidro seja o protagonista. Alta qualidade e detalhes precisos em um sistema que atende às necessidades da arquitetura contemporânea.

    • Série de slides com ruptura térmica com marcação CE
    • Secção: moldura de 160 mm / folha a partir de 64 mm
    • Seção de exibição arquitetônica: folha lateral oculta / central de 30 mm
    • Escove com tecido de barbatana
    • Sistema de isolamento térmico com barras de 32 mm
    • Hardware certificado com capacidade de até 500 kg
    • Design minimalista
    • Trilhos de aço inoxidável AISI 316

    Especificação
    • Thermal insulation: 0.82 W/m2K

      Burglary resistance: RC3

      Resistance to wind load: Class C3

      Air permeability: Class 3

      Watertightness: Class 9A

      Sound insulation: 42dB

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPanoramico
    • Familia de productoSlide
    • Grupo de produtosSlide system
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliamida
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura