Publicar produtos
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
    ALsistem

    TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window

    Traduzido por Google,

    • Série de sistemas de elevação e deslizamento com corte térmico e marcação CE

    • Seção central rebaixada, com apenas 59 mm

    • Seção: moldura 160 mm / folha 72 mm

    • Seção lateral da vista arquitetônica 113mm/59mm

    • Sistema térmico com juntas termoplásticas tri-extrudadas ou revestidas com espuma

    • Espessura do vidro até 63 mm

    • Sistema de isolamento térmico com barras tubulares duplas complanares em poliamida de baixa densidade

    • Equipamentos com capacidade de até 300 kg e 400 kg

    • Trilhos de aço inoxidável AISI 316

    Especificação
    • Thermal insulation: 0,94 W/m2K

      Sound insulation: 43dB

      Resistance to wind load: Class C4

      Air permeability: Class 4

      Watertightness: Class E1200

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatop-slide-160
    • Familia de productoLift & Slide
    • Grupo de produtosALUMINUM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliamida
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura