Publicar produtos
Data Center Housings and Curbs - 18"
Data Center Housings and Curbs - 18"

    Data Center Housings and Curbs - 18"

    Traduzido por Google,

    Simples, eficaz e comprovadamente o melhor sistema de penetração em telhados pronto para uso. Tão bom que nosso projeto foi incorporado às especificações de construção das maiores empresas de data center do mundo.

    Temos um histórico de 4 anos, com centenas de produtos instalados sem um único problema. Alcançando 100% de satisfação do cliente.

    Os alojamentos e meio-fios Sigrist Pipe Chase têm garantia de 20 anos, com nosso Sigrist Exit Seal® oferecendo uma garantia vitalícia limitada

    Esteja ciente de que todas as caixas e guias são vendidas separadamente.

    Especificação
    • Materials: Housing and curb are fabricated from .125” thick - 5052 grade aluminum

      Housing: All joints are welded and surfaced and to be considered weather-tight.
      Curb: Skip welded seams
      Finish: Housing and lid have a 2 mil. thick, UV inhibited, powder coated finish
      Housing Color: Beige is the standard color
      Curb: Non finished
      Gaskets: Gaskets between the lid to housing and housing to curb connection points are factory applied. Gasket material is a poly foam material approximately 1/8” thick.
      Fasteners: Stainless steel fasteners are supplied by the factory for the lid to housing and housing to curb connections. The architect will determine and specify the best suited curb to roof deck fastener.
      Interior treatment: Housing and curb are insulated with a 1” thick semi rigid batting material
      Design notes: The lid will incorporate a 4” rain visor tilted at angle to screen rain from the pipe and line pathway.  The curb base will have a 4” flange with double rows of pre-drilled holes on 6” centers +/-

      Keywords: Roof, roof curb, roof housing, data center roof, data centers, data center roof housings, roof curbs for data centers, pipe chase housing, prefabricated doghouses, rooftop equipment housing, sigrist curb replacement, custom roof curbs, standard roof housings, off-the-shelf rooftop enclosures, made in usa roof curbs, architectural roof penetrations, hvac roof housings, weatherproof roof curbs, rooftop mechanical enclosures, data center rooftop enclosures, roof curb systems, building envelope solutions, prefabricated rooftop curbs, data center infrastructure enclosures, medium next gen roof housing

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadatacenter-housingandcurb-18
    • Familia de productoHousing and Curbs
    • Grupo de produtosData Center
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRoof curbs
    • Código UNSPSC30151609
    • Código CSI MasterFormat 201407 72 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Curbs
    • Número OmniClass23-13 41 31
    • Título OmniclassRoof Curb

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States