Modelo AL-161010 e ALTC-S18 - Carcaça de Perseguição de Tubo Pequeno e Meio-fio de 18"
7 recuos totais de localização do selo de saída
(4 de um lado, 3 do outro lado)
Modelo de Habitação # AL-161010 : 16,5" C x 10" L x 12,5" A
Modelo de freio # ALTC-S18: 14,5" C x 8" L x 18" A
Nota: A altura total do Alojamento de Perseguição de Tubo montado na parte superior da Curva Sigrist é de 23,5” de altura -
Há uma saia/sobreposição de 3” do Pipe Chase Housing para baixo sobre o topo do meio-fio.
*** As dimensões são nominais e podem ser revisadas sem aviso prévio
Por favor, esteja ciente de que todas as caixas e freios são vendidos separadamente.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |