Sistema de Penetração de Coberturas Arquitetônicas
Modelo AL-343424 e ALTC-L18 Caixa de passagem de tubo grande e meio-fio de 18”
Modelo de caixa nº AL-343424: 34" C x 34" L x 24" A
Modelo de meio-fio nº ALTC-L18: 32" C x 32" L x 18" A
Nota: A altura total do Pipe Chase Housing montado no topo do Sigrist Curb é de 39” de altura -
Há uma saia/sobreposição de 3” do Pipe Chase Housing até a parte superior do meio-fio.
*** As dimensões são nominais e podem ser revisadas sem aviso prévio
Esteja ciente de que todas as moradias e meios-fios são vendidos separadamente.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |