Publicar produtos
Medium Pipe Chase Housing and Curb - 14"

Medium Pipe Chase Housing and Curb - 14"

Traduzido por Google,

Modelo AL-201412 e AL-1014 Carcaça de Perseguição de Tubo Médio e Meio-fio de 14"

8 recuos de localização do selo de saída Sigrist por lado
16 total por habitação

Modelo de Habitação # AL-201412: 20,5" L x 14,5" W x 13,5" H

Modelo de freio # AL-1014: 18,5" L x 12,5" W x 14" H

Nota: A altura total do Alojamento de Perseguição de Tubo montado na parte superior da Curva Sigrist é de 24,5” de altura -
Há uma saia/sobreposição de 3” do Pipe Chase Housing para baixo sobre o topo do meio-fio.
*** As dimensões são nominais e podem ser revisadas sem aviso prévio

Por favor, esteja ciente de que todas as caixas e freios são vendidos separadamente.

Especificação
  • Specifications - Pipe Chase Housing

    .080 aluminum (Body and lid)
    UV protected powder coating
    Full thermal break interior with gaskets and insulation
    Stainless steel fasteners
    Housing has Exit Seal locater/starter dimples 

    Specifications - Curb
    .080 aluminum - non finished exterior Full thermal break interior (Insulation pad)

    Keywords: data center roof housings, roof curbs for data centers, pipe chase housing, prefabricated doghouses, rooftop equipment housing, sigrist curb replacement, custom roof curbs, standard roof housings, off-the-shelf rooftop enclosures, made in usa roof curbs, architectural roof penetrations, hvac roof housings, weatherproof roof curbs, rooftop mechanical enclosures, data center rooftop enclosures, roof curb systems, building envelope solutions, prefabricated rooftop curbs, data center infrastructure enclosures, medium next gen roof housing

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamedium-housingandcurb-14
  • Familia de productoHousing and Curbs
  • Grupo de produtosRoof Housing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCRoof curbs
  • Código UNSPSC30151609
  • Código CSI MasterFormat 201407 72 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Curbs
  • Número OmniClass23-13 41 31
  • Título OmniclassRoof Curb

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States