Publicar produtos
Sinks Carbon
Sinks Carbon
    Alterna

    Sinks Carbon

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. As pias Alterna estão disponíveis em vários tamanhos em aço inoxidável liso ou tectonite preto. As pias são reversíveis para se adequar a qualquer cozinha.
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market. Material: tectonite With overflow hole and hole for mixer Outer dimensions: L 530 x B 430 x H 200 mm Basin dimensions: L 385 x 371 mm For cabinet: 450 mm Outer dimensions: L 560 x B 530 x H 200 mm Basin dimensions: L 370 x 490 mm For cabinet: 600 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDiskbankar_infallnad_tektonit
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosDiskbänkar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden