Publicar produtos
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
    Alterna

    LussoShowerwall straight corner80x90

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    As paredes Lusso Shower têm um design elegante com linhas retas. Fixação simples e ajustável com perfis de parede ajustáveis. As portas também podem ser abertas para dentro para economizar espaço e são levantadas 4 mm ao abrir. As paredes do chuveiro estão disponíveis como soluções de canto, portas de chuveiro de embalagem única, portas dobráveis, portas giratórias e paredes de tela. Uma vasta gama de acessórios permite combinar diferentes tipos de paredes de duche Lusso.

    Lusso Showerwalls canto reto

    Vidro transparente com padrão de grade preta

    2 tipos diferentes de alça

    80 e 90 cm

    Vidro de segurança temperado de 6 mm, com ou sem tratamento 3M

    Altura: 2 000 mm

    Perfis de parede ajustáveis +/- 10 mm

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLussoduschvaggar_raka_duschhorn_80x90
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosDuschväggar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden