Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alterna/products/b196a5cc-0425-4025-ac2f-57117136f08a
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
Lusso Showerwall straight corner 90x90 1800
Indisponível em Estados Unidos
Alterna
Seguir
Lusso Showerwall straight corner 90x90 1800
Traduzido por Google,
Vista original
Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.
Descarregar
Especificação
Especificação
This product is only available for the Swedish market.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Lussoduschvaggar_raka_duschhorn_90x90_1800
Familia de producto
Sanitet
Grupo de produtos
Duschväggar
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2025-03-05
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7333529.pdf
Instruções de instalação
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7333524.pdf
Vídeo de instruções
https://youtu.be/xi4EB2LbBWM
Certificação do produto
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7333529.pdf
Descrição técnica
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7333529.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Material secundário
Alumínio
Concebido em
Sweden
Fabricado em
China
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Descrição
Shower enclosures
Código CSI MasterFormat 2014
10 28 19
Título CSI MasterFormat 2014
Tub and Shower Enclosures
Número OmniClass
23-31 17 17
Título Omniclass
Shower Enclosures
Disponibilidade da região
Europa
Sweden
Produtos parecidos
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Descarregar
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Descarregar
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Descarregar