Publicar produtos
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
    Alterna
    Arquivado

    Lusso Basin 800

    This product is only available for the Swedish market.
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLussotvattstall_800
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosTvättställspaket
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung hand rinse basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks