Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alterna/products/16eb4b0b-c686-484d-b557-da98c1b3e4c4
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
Square S1 Shower set
Indisponível em Estados Unidos
Alterna
Seguir
Square S1 Shower set
Traduzido por Google,
Vista original
Conjunto de duche quadrado S1. Conjunto de duche com chuveiro de mão em cromado e branco mate. Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.
Descarregar
Especificação
Especificação
This product is only available for the Swedish market.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Squareduschset_S1
Familia de producto
Sanitet
Grupo de produtos
Duschset
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-06-01
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_8376981.pdf
Instruções de instalação
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_212_8320122.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Plástico
Material secundário
Latão
Concebido em
Sweden
Fabricado em
China
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Disponibilidade da região
Europa
Sweden
Produtos parecidos
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Descarregar
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Descarregar
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Descarregar
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Descarregar