Publicar produtos
Fixtures for WC and basin showcase
Fixtures for WC and basin showcase
Fixtures for WC and basin showcase
    Alterna

    Fixtures for WC and basin showcase

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. As luminárias Alterna estão disponíveis nas seguintes variáveis: Sanita e bidé Alterna para sanita suspensa com tanque ou bidé. Modelo universal adequado para WC com parafuso central 230 e 180 mm. As luminárias têm diferentes alturas de parafusos, o que permite várias alturas de assento, dependendo do WC a ser instalado. Dispositivos elétricos alternativos do lavatório para o lavatório do parafuso e do suporte. Modelo universal que se adapta à maioria dos lavatórios padrão do mercado. Disponível como modelo fixo e ajustável. Medidas C/c para lavatório: Distância do parafuso, c/c: 150/200/280/352 mm (150 mm deve ser complementado com porcas, outras distâncias dos parafusos têm porcas preparadas na placa) Orifício do console, distância c/c de fixação: 375/425/510 mm
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWC_tvattstallsfixturer_sc1
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosWC-fixturer
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2017-12-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden