Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. As luminárias Alterna estão disponíveis nas seguintes variáveis: Sanita e bidé Alterna para sanita suspensa com tanque ou bidé. Modelo universal adequado para WC com parafuso central 230 e 180 mm. As luminárias têm diferentes alturas de parafusos, o que permite várias alturas de assento, dependendo do WC a ser instalado. Dispositivos elétricos alternativos do lavatório para o lavatório do parafuso e do suporte. Modelo universal que se adapta à maioria dos lavatórios padrão do mercado. Disponível como modelo fixo e ajustável. Medidas C/c para lavatório: Distância do parafuso, c/c: 150/200/280/352 mm (150 mm deve ser complementado com porcas, outras distâncias dos parafusos têm porcas preparadas na placa) Orifício do console, distância c/c de fixação: 375/425/510 mm
Especificação
This product is only available for the Swedish market.