Publicar produtos
Picto Shower cabin
Picto Shower cabin
    Alterna

    Picto Shower cabin

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. Cabine de duche Alterna Picto com portas de correr. Disponível em 4 tamanhos. Escolha entre 70x90, 90x70, 80x80 ou 90x90 cm. Painéis traseiros em vidro branco de 5 mm. Portas e painéis laterais em vidro transparente de 5 mm. Painel funcional branco com conjunto de ducha, saboneteira e furo de 160 cc para torneira. Base de duche em acrílico com pés reguláveis ​​e frente amovível. Válvula inferior incluída.
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPictoduschkabin
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosDuschkabiner
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures