Publicar produtos
Altro Cantata Flooring
Altro Cantata Flooring
Altro Cantata Flooring
Altro Cantata Flooring
Altro Cantata Flooring
Altro Cantata Flooring
Altro Cantata Flooring
    Altro

    Altro Cantata Flooring

    Traduzido por Google,

    Altro Cantata é um piso decorativo sem adesivo que cria o máximo impacto com o mínimo de tempo de inatividade. Usando nosso premiado método de instalação sem adesivo, ele pode ser soldado e caminhado no mesmo dia e, no final de sua vida útil, pode ser removido facilmente, permitindo que seja reutilizado ou reciclado. É ideal para espaços públicos movimentados, onde a interrupção precisa ser mínima, além de não haver odores adesivos associados.

    Os 16 tons de aparência suave de Altro Cantata, que variam de naturais sutis a maravilhosamente vívidos, permitem definir o tom desejado, mas também tem a durabilidade necessária para áreas de tráfego médio a alto.

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Key benefits

      • Decorative, adhesive-free flooring
      • Installs in areas with up to 97% RH
      • 16 soft-look shades available
      • Installed with tape system, does not require surface DPM
      • Can be walked on within 24 hours of installation, minimal disruption in busy areas
      • Easily removed post-installation for reuse and recycling
      • Achieves R10 slip resistance rating and SCoF of .7 dry, .9 wet
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Cantata
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosSmooth
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes