Publicar produtos
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
    Altro

    Altro Stronghold 30 Safety Flooring

    Traduzido por Google,

    Minimize os riscos em áreas molhadas e engorduradas com pisos de segurança reforçados.

    Água no chão já é perigosa por si só – adicione graxa, óleos e gorduras, e você terá um ambiente perigoso. Portanto, para cozinhas comerciais, áreas de preparação de alimentos e serviços de apoio, é essencial selecionar um piso que ajude os funcionários a continuarem trabalhando com segurança.

    O Altro Stronghold 30 atinge a classificação de resistência ao deslizamento mais alta da Altro e foi projetado para minimizar o risco em condições úmidas e oleosas durante toda a vida útil do piso. Além de proteger os funcionários contra escorregões, também ajuda a reduzir a fadiga graças à sua espessura de 3 mm, proporcionando ampla redução de ruído e conforto ao caminhar.

    O Altro Stronghold 30 é frequentemente especificado em conjunto com a proteção de parede Altro Puraguard para criar um ambiente durável em cozinhas comerciais e industriais.

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Key benefits

      • Ideal option for commercial kitchen floors
      • Risk of slipping 1 in a million even with contaminants present 
      • Static load limit exceeds 2000 psi
      • Installation training available for complex commercial kitchens
      • Achieves R12 slip resistance rating
      • Rated for walk-in coolers and freezers
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Stronghold-30
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosSafety
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes