Publicar produtos
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring

    Traduzido por Google,

    Piso antiderrapante sem PVC

    Extremamente flexível e forte, Altro Tungsten™ é uma gama de pavimentos de segurança acrílicos sem PVC e com suporte polar que cumpre a necessidade de resiliência e segurança em áreas em que o pavimento vinílico não é a opção preferida. Quando confrontado com regras rígidas sobre o uso de PVC, você pode confiar na Altro Tungsten para fornecer a mesma qualidade que você espera do piso tradicional da Altro.

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Key benefits

      • Acrylic, PVC-free construction
      • Ideal for applications in which vinyl flooring is not preferred
      • High slip resistance values
      • Phthalate-free flooring
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Tungsten
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosSlip-Resistant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes